??
CAD-Modellauswahl
K0984.010060022
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0984 - Scharniere schweißbar
Stückliste
K0984.010060022
BESTKIPP
Bestellnummer
K0984.010060022
W
Drehwinkel
°
FORM
Form
A
MATERIAL
Material
Achse Messing
A
Breite
12.7 mm
B
Länge
60 mm
D
Durchmesser
10 mm
D1
Durchmesser
6 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0369 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190607
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions